HC-M-RJI-AD-08-PC-M
-
Kontakteinsatzmodul
1419888
Kontakteinsatzmodul, Adapter für RJ45-Stecker, die passenden RJ-45 Stecker finden sie in der Zubehörliste
Produktdetails
Allgemein | Die passenden RJ45-Stecker finden Sie in der Zubehörliste |
Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
Produkttyp | Kontakteinsatz modular |
Serie | HC-M-RJ45 |
Anwendung | Daten |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Steckgesicht | RJ45 |
Kontaktnummerierung | 1 - 8 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Anzahl der Modulplätze | 1 |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 34,2 mm |
Höhe | 54,5 mm |
Länge | 14,6 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Minimale Gehäusehöhe | 72 mm |
Bemessungsspannung (III/3) | 48 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Bemessungsstrom | 1 A |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5e |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PC |
Normen / Bestimmungen | PC |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Prüfung | |
Normen/Bestimmungen | PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
Artikelnummer | 1419888 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | AF7ACE |
Produktschlüssel | AF7ACE |
GTIN | 4055626253268 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 12,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 11,6 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,072 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
HC-CBU-MOD - Kodierelement 1636130
-
HC-CST-MOD - Kodierelement 1636127
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45-Stifteinsatz 1421608
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45-Stifteinsatz 1421129
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP10G8 - RJ45-Stifteinsatz 1157963
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE10G8 - RJ45-Stifteinsatz 1157964
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182095
-
HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Kontakteinsatzmodul 1419886
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange