AI 0,75- 8 BU -1000 - Aderendhülse
1213200

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Diese Aderendhülsen entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09
Der Farbcode des Kunststoff-Isolierkragens ist der französischen Norm NF C 63-023: 1994-02 angelehnt
Die Metallhülsen bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung