MARKING BOX SE SE
-
Thermotransferdrucker-Set
0801740
Druckset, bestehend aus: 1 x THERMOMARK ROLL, Artikelnr. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, Artikelnr. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (kein internes CD-/DVD-Laufwerk), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, landesspezifische Tastaturversion und Betriebssystem
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Markierungssystem |
Beschriftung | |
Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer für Rollen, Matten und Karten |
Geräteeigenschaften | |
Druckauflösung | 300 dpi |
Betriebssystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Breite | 785 mm |
Farbe | grau |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C ... 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 80 % |
Artikelnummer | 0801740 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | BG1222 |
GTIN | 4046356694872 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 24,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 24,4 g |
Ursprungsland | DE |
Kompatible Produkte
-
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Schneidvorrichtung 5146435
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Farbband 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Farbband 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Farbband 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Farbband 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Farbband 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Farbband 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Farbband 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Farbband 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Farbband 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Rollenhalter 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Rollenhalter 5146309
-
TL CASE - Transportkoffer 0800613
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - Software 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Software 5146053
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Magazin 5146480
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Magazin 5146563
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - Magazin 5146613
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazin 5146451
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farbband 0801371
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Magazin 0801734
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - Magazin 0801735
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - Magazin 0801737
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - Magazin 0801738
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - Magazin 0830399
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - Magazin 0801736
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - Magazin 0830400
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - Magazin 0830401
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - Magazin 0830402
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - Magazin 0830403
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - Magazin 0830404
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - Magazin 0830405
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - Magazin 0830406
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange