DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3/AKT
-
Solid-State-Relaisklemme
2964296
Leistungs-Solid-State-Relaisklemme für Aktor, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-30 V DC/3 A, Klemmenbreite 6,2 mm
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | Verwendung von Brücken EB 80-DIK... in den DEK-Klemmen: Aufgrund möglicher (geringer) Ausdehnung des DEK-Gehäuses durch Feuchtigkeitsaufnahme aus der umgebenden Luft sowie einem ungünstigem Toleranzspiel zwischen einer größeren Anzahl von DEK-Klemmen und der EB 80-DIK...-Brücke wird empfohlen, bei Verwendung der Brücken EB 80-DIK... diese nach etwa 10 bis 12 DEK-Klemmen zu trennen und an der Stelle eine Drahtbrücke zur jeweils nächsten DEK-Klemme einzusetzen. |
| Produkttyp | Solid-State-Relaismodul |
| Produktfamilie | DEK |
| Anwendung | Ausgabefunktion |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften: Normen / Bestimmungen | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 15.09.2025 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,17 W |
| Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 2,5 kV AC (Eingang / Ausgang) |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,2 |
| Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | ≤ 0,4 |
| Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UN | ≥ 0,8 |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 7 mA |
| Einschaltzeit typisch | 40 µs |
| Ausschaltzeit typisch | 200 µs |
| Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Übertragungsfrequenz | 300 Hz |
| Kontaktausführung | 1 Schließer |
| Art des Digitalausgangs | elektronisch |
| Ausgangsspannungsbereich | 3 V DC ... 30 V DC |
| Grenzdauerstrom | 3 A (siehe Derating-Kurve) |
| Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | ≤ 0,2 V |
| Ausgangsschaltung | 2-Leiter, massefrei |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überspannungsschutz |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Tiefe | 56 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2964296 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK61A1 |
| Produktschlüssel | DK61A1 |
| GTIN | 4017918104191 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,27 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 21,33 g |
| Zolltarifnummer | 85364190 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 8dfa4aad-40af-4b9d-8f7f-0dc8702eae91 |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
EB 3- DIK RD - Einlegebrücke 2716745
-
EB 4- DIK RD - Einlegebrücke 2716758
-
EB 5- DIK RD - Einlegebrücke 2716761
-
EB 10- DIK RD - Einlegebrücke 2716774
-
EB 80- DIK RD - Einlegebrücke 2715953
-
EB 5- DIK BU - Einlegebrücke 2716677
-
EB 10- DIK BU - Einlegebrücke 2716680
-
EB 80- DIK BU - Einlegebrücke 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Trennplatte 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiatoren-/Aktorenklemme 2715979
Ihre Vorteile
Aktor-Variante verfügbar
Einlegebrücken EB-DIK
Beschriftung und Montage mit Reihenklemmenkomfort
Verschleißfreies Schalten bis 24 V DC/10 A oder 240 V AC/800 mA
Integrierte Ausgangsschutzbeschaltung
Integrierte Eingangsbeschaltung
Statusanzeige
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
Galvanischer Trennung zwischen Eingang und Ausgang bis 2,5 kVeff
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange