Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

EMG 12-OV- 60DC/240AC/1 - Solid-State-Relaismodul
2948830

Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 48-60 V DC, Ausgang: 24-280 V AC/max. 1 A

Produktdetails







Kompatible Produkte