PLC-OPT- 5DC/24DC/100KHZ-G
-
Solid-State-Relaismodul
2902973
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Gleichspannungsausgang-Gegentakt, Übertragungsfrequenz: 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 14 - 30 V DC/50 mA
Produktdetails
Produkttyp | Solid-State-Relaismodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anwendung | 100 kHz-Eingabeoptokoppler |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 26.08.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,04 W |
Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., Eingang/Ausgang) |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V DC |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
Eingangsnennspannung UN | 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,5 ... 1,2 |
Eingangsspannungsbereich | 2,5 V DC ... 6 V DC |
Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | < 0,3 |
Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UN | > 0,5 |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 8 mA |
Einschaltzeit typisch | 1 µs |
Ausschaltzeit typisch | 2 µs |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Überspannungsschutz | |
Überspannungsbegrenzung | > 14 V |
Übertragungsfrequenz | 100 kHz |
Benennung | Ausgangsdaten |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Art des Digitalausgangs | elektronisch |
Ausgangsspannungsbereich | 14 V DC ... 30 V DC |
Grenzdauerstrom | 50 mA |
Ruhestrom | 15 mA |
Überspannungsbegrenzung | > 35 V |
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | < 2,2 V |
Ausgangsschaltung | 3-Leiter Gegentakt, massegebunden |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Überspannungsschutz |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 94 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 75 °C |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2902973 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DK62A3 |
Produktschlüssel | DK62A3 |
GTIN | 4046356702799 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 34,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 32,86 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ddb61312-c8d8-4c4b-8897-5728f8c984d0 |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
-
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange