PSI-MOS-RS232/FO 660 E
-
LWL-Umsetzer
2708368
LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, Alarmkontakt, für RS-232-Schnittstellen bis 115,2 kBit/s, Endgerät mit einer LWL-Schnittstelle (FSMA), 660 nm, für Polymer-/PCF-Faserkabel
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produktfamilie | PSI-MOS |
| MTTF | 1093 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
| 468 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
| 194 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
| MTBF | 485 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
| 91 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) |
| Galvanische Trennung | VCC // RS-232 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,4 W |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC (nach UL) |
| Stromaufnahme typisch | 100 mA (24 V DC) |
| Stromaufnahme maximal | 120 mA |
| Schalten | |
| Benennung Ausgang | Relaisausgang |
| Beschreibung des Ausgangs | Störmeldeausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Schaltspannung maximal | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| Grenzdauerstrom | 0,46 A |
| Versorgung | |
| Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
| Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitverzerrung, Eingang | ± 35 % (zulässig) |
| Bitverzerrung, Ausgang | < 6,25 % |
| Signal | Modbus |
| Übertragungskanäle | 2 (1/1), RxD, TxD, vollduplex |
| Daten: Optisch LWL | |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Sendeleistung minimal | -4,6 dBm (980/1000 µm) |
| -16,6 dBm (200/230 µm) | |
| Übertragungslänge inkl. 3 dB Systemreserve | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km mit Schnellmontagestecker) |
| 800 m (F-K 200/230 10 dB/km mit Schnellmontagestecker) | |
| Übertragungsprotokoll | protokolltransparent zur RS-232-Schnittstelle |
| Anschlussart | F-SMA |
| Wellenlänge | 660 nm |
| Empfängerempfindlichkeit minimal | -31,2 dBm |
| Übertragungsmedium | Polymerfaser |
| PCF-Faser | |
| Daten: RS-232-Schnittstelle, nach ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Serielle Übertragungsrate | 4,8 kBit/s ... 115,2 kBit/s |
| Anschlussart | D-SUB-9-Stecker |
| Übertragungslänge | ≤ 15 m |
| Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel AWG max | 14 |
| Leiterquerschnitt flexibel AWG min | 24 |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG max. | 14 |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG min. | 24 |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Dateiformat/Kodierung | UART (11 Bit, NRZ) |
| Datenrichtungsumschaltung | selbststeuernd |
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 105 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
| LWL-Leitung | |
| Fasertypen | 980/1000 µm |
| 200/230 µm | |
| Polymerfaser | |
| PCF-Faser | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
| ATEX, LWL-Schnittstelle | |
| Kennzeichnung | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Zertifikat | PTB 06 ATEX 2042 U |
| Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
| Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Zulassung Südkorea, KC | |
| Zertifikat | KCC-REI-PCK-FL2708368 |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Schiffbau | |
| Kennzeichnung | DNV GL |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV |
| Luftentladung | ± 8 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Feldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Eingang | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
| Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | VDMA 24364:2018-05 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2708368 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DNC215 |
| Produktschlüssel | DNC215 |
| GTIN | 4017918974060 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 238,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 233,3 g |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1a269874-d899-4b90-936b-bb96ad4cbfb3 |
Kompatible Produkte
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - LWL-Steckverbinder 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - LWL-Steckverbinder 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - LWL-Kabel 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - LWL-Kabel 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - LWL-Kabel 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - LWL-Kabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - LWL-Kabel 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Tragschienen-Busverbinder 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2713645
-
PSM-POF-KONFTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Konfektionierungswerkzeug 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Messgerät 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - LWL-Kupplung 2799416
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB-Busstecker 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB-Busstecker 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Datenkabel 2799474
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Schnittstellenumsetzer 2744416
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - LWL-Patch-Kabel 1402191
Ihre Vorteile
Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder
Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme
Redundante Spannungsversorgung durch die optionale Systemstromversorgung möglich
Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (RS-232 // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Busverbinder)
Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in der Zone 1
Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken
Automatische Datenratenerkennung für alle Datenraten bis 115,2 kBit/s
Schiffbauzulassung nach DNV GL
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange