Starke Technik  – attraktives Design

Starke Technik – attraktives Design

Automatisierung sah noch nie so gut aus. Die neuen Industrie-PCs von Phoenix Contact verbinden ansprechendes Design mit neuester Elektronik, verpackt in einem robusten Gehäuse.

Die attraktiven Industrie-PCs der Designline-Serie sind schmal, IP65-geschützt, Multitouch-fähig und immer nah am Geschehen, denn sie lassen sich besonders leicht direkt an der Maschine anbringen. Mit Designline-IPCs gestalten Sie servicefreundliche und individuelle Bedienkonzepte – als Visitenkarte Ihrer Anlage.

Ihre Vorteile

  • Aufwertung Ihrer Maschine oder Anlage mit attraktivem, modernem Industriedesign
  • Intuitive Gestensteuerung – dank Multitouch-Fähigkeit
  • Erweiterter Temperaturbereich von -20°C bis 55°C
  • Kosten sparen – da kein zusätzlicher Schaltschrank notwendig
  • Ergonomischer Einsatz direkt an der Maschine – dank rundum IP65-Schutz und VESA100-Montage
  • Platz sparen – nur 60 mm tief
  • Besonders servicefreundlich dank leicht zugänglicher Komponenten

Flexibel einsetzbar – dank verschiedener Montageoptionen

Montagesystem Designline-Industrie-PC  

Flexibel in der Montage: Designline-IPCs

Die Designline-Industrie-PCs können dank integrierter VESA100-Halterung direkt an der Maschine montiert werden. Mit leistungsstarken IntelR Core i7-Prozessoren nutzen Sie die Geräte so zum Beispiel für Manufacturing Execution Systeme, zur Qualitätssicherung oder in der Maschinensteuerung.

Ein separates Gehäuse ist nicht erforderlich. Den IPC installieren Sie somit direkt auf Augenhöhe vor der Maschine und sparen zudem Platz.

Alle wichtigen Komponenten sind leicht zugänglich, sodass auch im Nachhinein problemlos Service-Einsätze durchgeführt werden können.

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf folgenden Button und erfahren Sie mehr zum Thema Industrie-PCs.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55