Werkzeug

Werkzeug

Für alle Fälle das richtige Werkzeug

Mit unserem Werkzeug macht die Arbeit Spaß: Es ist zuverlässig und liegt gut in der Hand.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Automaten
    Automaten

    Umfangreiches Produktprogramm an innovativen Werkzeugautomaten zur flexiblen und wirtschaftlichen Bearbeitung von Leitern.

  • Handwerkzeug
    Handwerkzeug

    Das TOOL fox-Werkzeugprogramm bietet Verarbeitungs- und Messwerkzeuge für alle Anwendungen.

Suchen in Werkzeug

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Nur mit professionellem Werkzeug sind auch gute Arbeitsergebnisse möglich. Lernen Sie unser umfangreiches Produktspektrum von hochwertigen Hand- und Messwerkzeugen sowie Automaten kennen. Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Schrauben und Messen – für jede Tätigkeit haben wir das passende Werkzeug.

Ihre Vorteile

  • Langlebig durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe
  • Funktionell und flexibel in der Anwendung dank ergonomischer Form
  • Steigende Effizienz – durch Automateneinsatz
  • Alles aus einer Hand, da umfangreiches Produktprogramm

Qualität, die man greifen kann

Abisolierzange von Phoenix Contact  

Ergonomisches Werkzeug

Werkzeug von Phoenix Contact besteht aus hochwertigen Komponenten. Überzeugen Sie sich selbst:

  • Ergonomisch gestaltete Griffformen
  • Geringe Handkräfte durch optimale Hebelübersetzung
  • Speziell gehärtete Werkzeugstähle
  • Gleichbleibende Verarbeitungsqualität auch bei dauerhaften Einsätzen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
HIGHLIGHTS 2021

HIGHLIGHTS 2021

Auf Ihrem Weg in eine smarte Welt unterstützen wir Sie mit kreativen Lösungen, innovativen Produkten und Systemen.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

PROFICLOUD

Professionelle Cloud-Lösungen für die Industrie.

PROFICLOUD
Weitere Informationen

Kompetente und individuelle Beratung?

Wir sind für Sie da!

Kontakt
So erreichen Sie uns