Signalisierung und Anzeige

Signalisierung und Anzeige

Informationen stets im Blick

Von der Status-LED im Schaltschrank bis zum Human Machine Interface – bleiben Sie stets informiert.

Zurück zu Monitoring

Kategorien

  • Anzeigemodule
    Anzeigemodule

    Fehler schnell entdecken: EMG-Anzeigemodule erleichtern Ihnen die Fehlersuche und helfen bei der Überwachung von Steuerungsabläufen.

  • Elektronische Melde- und Anzeigensysteme
    Elektronische Melde- und Anzeigensysteme

    Meldeverarbeitungssysteme für eine sichere Anlagenführung mit dem Überblick über alle Betriebs- und Störzustände.

  • HMIs
    HMIs

    Vielfältige Geräte – mobil oder stationär – zum Bedienen und Beobachten von Maschinen und Anlagen.

Suchen in Signalisierung und Anzeige

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ganz gleich, welche Information Sie anzeigen wollen oder welcher Status wie signalisiert werden soll – hier finden Sie die passende Lösung, in bewährter Phoenix Contact-Qualität.

Ihre Vorteile

  • Maßgeschneiderte Lösungen – mit flexiblen, teilweise modular aufgebauten Signalisierung- und Anzeigesystemen
  • Ausfallzeit minimieren – durch schnelles Reagieren auf Störungen
  • Anlagenverfügbarkeit erhöhen – Fehler frühzeitig erkennen und Ausfällen vorbeugen
  • Das passende Geräte für jede Aufgabe – dank breiter Produktpalette in bewährter Industriequalität

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55