Industrial-Cloud-Computing

Industrial-Cloud-Computing

Für die Automatisierung von morgen

Stellen Sie schon heute die Weichen Richtung Zukunft – gehen Sie mit uns in die Welt der Proficloud.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Produktliste Cloud-Credits
    Cloud-Credit

    Wählen Sie passende Cloud-Credits zur Verwendung von Geräten in Proficloud. Dank Pay-per-Use-Modell haben Sie volle Kostenkontrolle und keine Vertragslaufzeiten.

Suchen in Industrial-Cloud-Computing

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Industrial-Cloud-Computing ist die intelligente Vernetzung von Geschäftsprozessen, Dingen, Anlagen, Komponenten und Menschen. Phoenix Contact bietet Ihnen mit der Proficloud eine ganzheitliche professionelle, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Cloud-Lösung für die Automatisierung – von Cloud-Devices, über die passende Plattform bis hin zu den Cloud-Diensten.

Ihre Vorteile

  • Maximale Verfügbarkeit, da Sie jederzeit und von jedem Standort aus Zugriff auf Ihre Daten haben
  • Offenheit, da Sie eigene Cloud-Dienste für die Proficloud entwickeln und in der Proficloud betreiben können
  • Zukunftssicherheit, da Infrastruktur, Plattform und Software ganz automatisch immer auf dem aktuellsten Stand sind
  • Skalierbarkeit dank dynamischer IT-Leistungen, die sich schnell und individuell auf Ihre Anforderungen anpassen lassen
  • Sichere und zertifizierte Kommunikation dank TLS-Verschlüsselung

PROFICLOUD – die IoT-Plattform

Internet of Things (IoT) mit der Proficloud  

Internet of Things (IoT) mit der Proficloud

Proficloud ist die optimale Plattform für IoT-basierte Automation. Die Proficloud ermöglicht den Aufbau flexibler, optimierter Prozesse und die Integration von Third-Party-Applikationen. Auf Basis der offenen Plattform können sowohl produzierende Unternehmen als auch Service-Anbieter eigene Web-Anwendungen aufbauen sowie Dienstleistungen und mobile Applikationen entwickeln und betreiben.

Um den Leitgedanken von Industrie 4.0 umzusetzen, müssen Produktionsanlagen weltweit umfassend vernetzt und die Feldgeräte um Software-Dienste ergänzt werden. Nur so lassen sich Daten einfach, sicher und zuverlässig zwischen den Maschinen austauschen sowie externe Informationen in die Gesamtlösung einbinden.

Die konsequente Realisierung einer skalierbaren Cloud-Architektur durch Proficloud sorgt hier für die erforderliche Leistungsfähigkeit und Flexibilität in Ihren Automatisierungsszenarien.

PROFICLOUD – Treiber für neue Geschäftsmodelle

PROFICLOUD – neue Marktchancen für Ihre Automatisierung  

Neue Marktchancen mit der Proficloud

Generieren Sie einfach, schnell und effizient neue Geschäftsmodelle mit der Proficloud. Anwender können z. B. ihre eigene Software zur Datenerfassung, -analyse und -visualisierung auf der Cloud-Plattform betreiben. Diese Informationen können dann bei Bedarf zugriffssicher weiteren Teilnehmern angeboten werden. Als Maschinenhersteller können Sie z. B. zusätzlich zum Anlagenverkauf jetzt auch Wartungsdienste und Serviceleistungen anbieten.

Außerdem können Daten weltweit aggregiert und durch die Ankopplung an Big-Data-Anwendungen umfassend ausgewertet werden. Die Hybrid-Cloud ermöglicht die internetgestützte Umsetzung bestimmter Services bei öffentlichen Anbietern, während besonders schützenswerte Anwendungen und Daten im eigenen Unternehmen verbleiben. Zudem können Third-Party-Applikationen einfach angeschlossen und in interne Lösungen integriert werden.

 

PROFICLOUD – Hohe Sicherheit durch umfassende Verschlüsselung

PROFICLOUD – sicher dank TLS-Verschlüsselung  

Schutz der Kommunikation der Proficloud-Teilnehmer durch TLS-Verschlüsselung

Ein wichtiger Vorteil der Proficloud liegt in der sicheren Plattform, die ein hohes Maß an Zugriffsschutz und Verfügbarkeit eröffnet.

Die Datenübertragung der Proficloud-Teilnehmer ist durch eine TLS-Verschlüsselung (Transport Layer Security) geschützt. Eine Verbindung kann nur durch die Proficloud-Teilnehmer aufgebaut werden.

Selbst die Web-Applikation zur Parametrierung der Proficloud wird via HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Security) an die Anwender übermittelt und ist somit vor unerwünschten Zugriffen sicher.

Cloud-Credits - Flexibel und kostengünstig

Cloud-Credits  

Volle Kostenkontrolle mit Cloud-Credits

Zur Verwendung von Geräten in Proficloud stehen Ihnen unterschiedliche Cloud-Credits zur Verfügung. Diese werden einfach in der Cloud-Applikation aktiviert. Dank Pay-per-Use-Modell haben Sie die volle Kostenkontrolle und keine Vertragslaufzeiten. So realisieren Sie schnell neue Geschäftsmodelle.

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


PROFICLOUD

Standortübergreifende und sichere Kommunikation


Cloud-Dienste

Neue Möglichkeiten für die Automatisierung

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

Werden Sie Mitglied der PLCnext-Community

Diskutieren Sie über Ihre Erfahrungen und Ideen.

PLCnext-Community
Zur PLCnext-Community
PLCnext Technology

Offene Steuerungsplattform

Die PLCnext Technology bildet die Grundlage für eine neue, offene Steuerungsplattform, die allen Anforderungen der IoT-Welt gewachsen ist.

Weitere Informationen

IoT-Gateway für PROFICLOUD

Ihre direkte Verbindung in die Cloud.

Cloud-IoT-Gateway von Phoenix Contact
Zum IoT-Gateway

Einfach sicher versorgen

Ethernet-Patch-Panel ermöglichen eine einfache und schnelle Verbindung ins Feld.

Ethernet-Patch-Panel
Weitere Informationen