Kundenspezifische Elektronikgehäuse

Kundenspezifische Elektronikgehäuse

Von der Idee zur passgenauen Lösung

Wir liefern genau das, was Sie benötigen. Ihr Anruf oder Ihre Mail genügt – schon entwickeln wir für Sie eine Lösung nach Maß.

Unser Gehäuse- und Anschlusstechnikprogramm beinhaltet viele Möglichkeiten zur Gestaltung moderner Geräte. Von der Farbvariante über Bedruckungen und Bearbeitungen bis hin zu kundenspezifischen Variationen ist nahezu alles möglich – auch komplette Neuentwicklungen.

Ihre Vorteile:

  • Persönliche Betreuung: nur ein Ansprechpartner während der gesamten Projektphase
  • Detaillierte Auslegung Ihres Wunschkonzepts
  • Entwicklung des optimalen Produktionskonzepts und Produktqualifizierung im hauseigenen Labor
  • Zertifizierung der Lösung für Ihren Anwendungsfall
  • Zielgerichtetes Projektmanagement bis zum Serienanlauf

ICS-Gehäusedeckel für den 3D-Druck erstellen

ICS-Gehäusedeckel für den 3D-Druck erstellen

Designen Sie individuelle Gehäusedeckel der Serie ICS. Nutzen Sie dazu den 3D-Druck bei PROTIQ für die Fertigung des Prototypen für die spätere Serienfertigung.

Serienproduktion gewählter Prototypen der Serie ICS

Serienproduktion Ihres gewählten Prototypen

Sie haben sich für ein Design entschieden: Nun kann Ihr individueller Gehäusedeckel in Serie gehen. Wenden Sie sich bitte dazu an unser Spezialistenteam.

Tel.: +49 52 35 / 3-43086
E-Mail: housing-modification@phoenixcontact.com

Verschiedene Farbvarianten

Mechanische Farbvarianten  

Verschiedene Farbvarianten für individuelle Gehäuse

Abweichend von der Standardfarbe fertigen wir Ihre Elektronikgehäuse auch in anderen Farben, komplett oder in Kombination verschiedenfarbiger Gehäuseteile.
Die Realisierung Ihrer individuellen Firmenfarbe sorgt für einen größtmöglichen Wiedererkennungswert.

  • Einhalten der CI-Anforderungen Ihres Unternehmens  

Mechanische Bearbeitung

Mechanische Bearbeitung  

Mechanische Bearbeitung für passgenaue Gehäuse

Mit hochmodernen Fräsmaschinen lassen sich kundenspezifische Ausbrüche an jeder Seite des Gehäuses realisieren. Für Sie entfallen damit zusätzliche Fertigungsschritte und die damit verbundene Logistik. Ihre Lagerhaltung beschränkt sich auf die montagefertigen Komponenten.

  • Maßgeschneidertes Produkt passt sich optimal in Ihre Applikation ein
     

Bedruckung und Beschriftung

Individuelle Bedruckung  

Individuelle Bedruckungen

Individuelle Bedruckung von Gehäusen oder Gehäuseteilen nach Ihren Vorgaben.

  • Tampondruck: ideal für ein- oder zweifarbige Bedruckung
  • Siebdruck: bei großflächigen, mehrfarbigen Beschriftungen
  • Laserbeschriftung: besonders geeignet für wechselnde Inhalte wie Seriennummern

Individuelle Werkzeugmodifikationen

Werkzeugmodifikation  

Schnelle und kostengünstige Produktion

Für große Stückzahlen ist es häufig wirtschaftlicher, die mechanische Nachbearbeitung durch eine Variante im Spritzgusswerkzeug zu ersetzen. Wir bieten Ihnen an, angepasste Gehäusekomponenten direkt aus dem Stammwerkzeug zu fertigen.

  • Schnellere und kostengünstigere Produktion 

Neue Komponenten

Neue Komponenten  

Neue Komponenten für mehr Individualität

Zur Anpassung an Ihre individuelle Lösung ist es mitunter erforderlich, einzelne Standardgehäuseteile durch kundenspezifische Ausführungen zu ersetzen. Wir entwickeln Gehäusebauteile nach Ihren Vorgaben und fügen diese mit bewährten Standardbauteilen zusammen.

  • Genaue Passform des  Produktes in Ihre Anwendung

Kundenspezifische Neuentwicklungen

Kundenspezifische Neuentwicklung  

Kundenspezifische Neuentwicklung

Sie haben spezielle Anforderungen und benötigen eine auf Ihre Wünsche zugeschnittene Neuentwicklung? Wir unterstützen Sie mit unserem Know-how aus den Bereichen Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung bei der Realisierung. Sie erhalten von uns sämtliche erforderlichen Leistungen für Ihr neues Produkt.

  • Anschlusstechnik in Ihrem Wunsch-Design
  • Entwicklung, Qualifizierung und Zertifizierung aus einer Hand
  • Simultaneous Engineering von Artikel und Produktion
  • Frühe Belieferung mit Prototypen
  • Rundum-Support vom Anlauf bis zur Abkündigung

Kontaktieren Sie uns

Unser Ansprechpartner von Phoenix Contact sind gern für sie da!

Sprechen Sie uns an

Basierend auf unserem vielfältigen Produktprogramm erarbeiten wir Ihre individuelle Lösung – sprechen Sie uns an.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service

Downloads