Handwerkzeuge zum Schneiden, Schrauben und Crimpen für Industrie und Handwerk

Handwerkzeuge für Industrie und Handwerk

Handwerkzeuge zum Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Schrauben und Messen: Unser Werkzeugprogramm bietet Handwerkzeug für alle Anwendungen in der Elektrotechnik. Es überzeugt durch eine komfortable Handhabung und höchste Qualität. Professionelle Werkzeuge sind die Voraussetzung für sehr gute Arbeitsergebnisse. Präzision, Langlebigkeit und Effektivität sind die Basis unserer Handwerkzeuge.

Ihre Vorteile

  • Langlebig dank qualitativ hochwertiger Komponenten und Rohstoffe
  • Einfache und angenehme Handhabung durch ergonomische Griffformen
  • Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm

Handwerkzeuge für alle Anwendungen

Phoenix Contact bietet ein komplettes Portfolio an Handwerkzeugen für den industriellen Einsatz und stellt damit die professionelle Durchführung aller Tätigkeiten der Prozesskette sicher. Qualität, Präzision, Langlebigkeit und Effektivität sind die Basis für unsere Handwerkzeuge.

Die Handwerkzeuge bieten eine gleichbleibende Verarbeitungsqualität, dank speziell gehärteter Werkzeugstähle. Beim dauerhaften Einsatz unserer Werkzeuge profitieren Sie von ergonomisch gestalteten Griffformen sowie geringen Handkräften durch besondere Konstruktionsmerkmale.

Kabelschneider CUTFOX 18 beim Kabelschneiden
Abisolierwerkzeug WIREFOX 10 beim Abisolieren eines Leiters
Crimpzange CRIMPFOX DUO 16S im Einsatz
Schraubendreher SCREWFOX beim Einsatz im Schaltschrank
Kabelschneider CUTFOX 18 beim Kabelschneiden

Eine fachgerechte, dauerhafte Verarbeitung von Leitern ist nur mit Qualitätswerkzeug realisierbar.
Die Handwerkzeuge bieten für jeden Anwendungsfall den optimalen Kabelschneider. Sie erhalten verschiedene Ausführungen für die Bearbeitung von Kabeln bis zu einem Durchmesser von 100 mm.

Ihre Vorteile:

  • Langlebig durch speziell gehärtete und vergütete Schneiden
  • Kraftsparend dank optimaler Hebelübersetzung und Schneidengeometrie
  • Gelenkschonend und ermüdungsarm durch ergonomische Griffformen

Mehr zu Schneidwerkzeugen
Abisolierwerkzeug WIREFOX 10 beim Abisolieren eines Leiters

Für jede Art der Abisolierung erhalten Sie das ideale Werkzeug.
Unsere präzisen Handwerkzeuge überzeugen durch ihr ergonomisches Design sowie durch die speziellen Geometrien der besonders gehärteten Messer.

Ihre Vorteile:

  • Präzises und sicheres Abisolieren von Leitern und Leitungen mit Standard- oder Sonderisolation
  • Vielseitiger Einsatz durch einfach austauschbare Messerkassetten
  • Ermüdungsarme und abrutschsichere Handhabung dank ergonomischer Griffformen

Mehr zu Abisolierwerkzeugen
Crimpzange CRIMPFOX DUO 16S im Einsatz

Das breite Produktprogramm der CRIMPFOX-Produktfamilie repräsentiert eine neue Generation von professionellen Crimpzangen. Ein spezielles Kraftübersetzungsprinzip reduziert die notwendigen Betätigungskräfte bis zu 30 %. Optimale Griffgeometrien der Handwerkzeuge unterstützen hierbei ein ermüdungsarmes und komfortables Arbeiten.

Ihre Vorteile:

  • Einfache und komfortable Handhabung aufgrund ergonomischer Griffformen
  • Prozesssicher durch die integrierte Zwangssperre
  • Optimale Hebelübersetzungen ermöglichen eine ermüdungsarme Anwendung

Mehr zu Crimpwerkzeugen
Schraubendreher SCREWFOX beim Einsatz im Schaltschrank

Ob Bits, Schraubendreher mit verschiedenen Antrieben und Größen, Akku- oder Hand-Drehmomentschrauber: Phoenix Contact hält das passende Schraubwerkzeug für Sie bereit.

Ihre Vorteile:

  • Langlebig: speziell gehärtete und vergütete Antriebe
  • Hohe Drehmomentübertragung durch spezielle Zwei-Komponenten-Griffgeometrie
  • Solide durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe

Mehr zu Schraubwerkzeugen
Spannungsprüfer der TESTFOX-Produktfamilie bei der Anwendung im Schaltschrank
Elektronikzange der MICROFOX-Produktfamilie im Einsatz
Kabelbinderzange UNIFOX in der Hand
Spannungsprüfer der TESTFOX-Produktfamilie bei der Anwendung im Schaltschrank

Das Prüfwerkzeug und das Messwerkzeug der TESTFOX-Produktfamilie sind nach national und international gültigen Normen geprüft und zugelassen.

Ihre Vorteile:

  • Robust und langlebig durch spezielle schlagfeste Kunststoffmaterialien
  • Hohe Funktionalität: alle Standardmessungen in einem kompakten Gerät
  • Fehlerfreie Messung: Fehlmessungen durch Blindspannung ausgeschlossen

Mehr zu Prüf- und Messwerkzeugen
Elektronikzange der MICROFOX-Produktfamilie im Einsatz

Feine Montagearbeiten, Bestückung der Leiterplatte, präzises Biegen und Schneiden: Nutzen Sie das spezielle Handwerkzeug der MICROFOX-Produktfamilie. Die integrierte Doppelblattfeder und der abrutschsichere Griff sorgen für genaues Arbeiten.

Ihre Vorteile:

  • Schutz elektronischer Bauteile durch ESD-Ausführung
  • Hochpräzise: geringe Toleranzen bei der Fertigung
  • Langlebig durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe

Mehr zu Elektronikwerkzeugen
Kabelbinderzange UNIFOX in der Hand

Die UNIFOX-Produktfamilie eignet sich für Arbeiten rund um den Schaltschrank sowie für Sonder- und Standardanwendungen im Industriebereich. Greifen Sie zu innovativem Handwerkzeug mit kombinierten Funktionen.

Ihre Vorteile:

  • Langlebig durch speziell gehärtete und vergütete Greif- und Schneidbereiche
  • Kraftsparend dank optimaler Hebelübersetzung
  • Gelenkschonend und ermüdungsarm durch ergonomische Griffformen

Mehr zu Universalwerkzeugen
Profilschneider zum Ablängen von Verdrahtungskanälen

Profilschneider zum Ablängen von Verdrahtungskanälen

Profil- und Schienenschneider

Mit Profil- und Schienenschneidern von Phoenix Contact schneiden Sie Material bis 2,5 mm Stärke in wenigen Sekunden – der kraftsparende Hebelmechanismus macht es möglich. Führungen, Anschläge und die gravierte Maßschiene sorgen für die Rechtwinkligkeit bei der millimetergenauen Verarbeitung.

Ihre Vorteile:

  • Keine Nacharbeit: spanloses und gratfreies Trennen
  • Kraftsparend und gelenkschonend durch Hebelübersetzung
  • Langlebig durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe
Werkzeugtasche bestückt mit verschiedenen Handwerkzeugen

Werkzeug-Set mit Handwerkzeugen

Individuelle Werkzeug-Sets

Stellen Sie Ihr Werkzeug-Set nach Ihren individuellen Anforderungen zusammen:
Unterschiedliche Taschen, abgestimmt auf typische Einsatzmöglichkeiten, stehen Ihnen zur individuellen Bestückung mit Handwerkzeugen Ihrer Wahl zur Verfügung:

Ihre Vorteile:

  • Übersichtliche Aufbewahrung dank unterschiedlicher Taschenformen
  • Langlebig durch qualitativ hochwertige Materialien
  • Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm
Crimpwerkzeug wird mit Laser individuell graviert

Handwerkzeug mit Lasergravur

Individuelle Werkzeugkennzeichnung

Unsere Abisolier- und Crimpwerkzeuge lassen sich mit einer dauerhaften Lasergravur versehen. So personalisieren und individualisieren Sie Werkzeug und machen es zu Ihrem Handwerkzeug.

Ihre Vorteile:

  • Gut lesbare und dauerhafte Lasermarkierung
  • Personen- oder tätigkeitsbezogene Kennzeichnung
  • Vermeiden von Verwechslung oder Diebstahl
Shadowboard für Handwerkzeuge

Individuelle Shadowboards

Individuelle Shadowboards Für eine optimale Organisation Ihrer Werkzeuge

Durch unsere Zusammenarbeit mit TECSAFE bieten wir Ihnen weitere maßgeschneiderte Lösungen für eine verbesserte Organisation und höhere Effizienz. Im Online-Shop können Sie individuelle Schaumstoffeinlagen nach Maß konfigurieren und bestellen. Wählen Sie im Online-Konfigurator Ihre Phoenix Contact-Werkzeuge aus und integrieren Sie sie einfach per Drag & Drop in Ihre Shadowboards. Bestellen Sie bereits ab einer Stückzahl von 1 und optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe.

Lieferungen sind zurzeit an Lieferadressen in Deutschland und in der EU möglich.

Broschüre: TOOLS
Für alle Fälle das richtige Werkzeug

Unser Portfolio auf einen Blick: Erhalten Sie mit der Broschüre umfassende Informationen sowie technische Daten zu unseren Handwerkzeugen, Werkzeugautomaten, Aderendhülsen und Verbindern.

Zur Broschüre
Titelbild der Produktbroschüre TOOLS