Kupferkabel

Kupferkabel

Kupferleitungen für alle Schnittstellen

Konfektionierte Kabel oder Meterware – bei uns finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung.

Zurück zu Kabel und Leitungen

Kategorien

  • Produktliste Konfektionierte Kabel
    Konfektionierte Kabel

    Konfektionierte Kupferkabel sind in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Steckverbinder-Designs erhältlich.

  • Produktliste Meterware
    Meterware

    Kupferkabel sind mit verschiedenen Polzahlen und Querschnitten in variablen Längen als Meterware erhältlich.

Suchen in Kupferkabel

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob für die Signal- und Energieübertragung auf der Sensor-/Aktor-Ebene oder für den Einsatz in Bussystemen und Netzwerken – für Ihre Applikation haben wir das passende Kabel.

Ihre Vorteile

  • Große Anwendungsvielfalt dank vielfältiger Steckverbindertypen
  • Durchgängige Verkabelung vom Schaltschrank bis in die Feldebene
  • Umfassendes Produktprogramm für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse

Konfektionierte Kabel

Konfektionierte Kabel  

Konfektionierte Kabel

Mit unserem umfassenden Programm an Steckverbindern für die Kupferverkabelung realisieren Sie flexibel, durchgängige Lösungen zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.

  • Rundsteckverbinder in M5 bis M12 sowie M17 bis M58
  • Modulare Rechtecksteckverbinder – auch für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen
  • Spezielle 360°-Schirmung für höchste elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

 

Meterware

Meterware  

Meterware

Kupferkabel von Phoenix Contact erhalten Sie mit unterschiedlichen Polzahlen und Querschnitten in individuellen Längen zwischen 0,2 m und 1.000 m.

  • Leitungstyp PUR halogenfrei
  • Leitungstyp PUR/PVC
  • Leitungstyp PVC
  • Leitungstyp PUR POWER

Mit unseren konfektionierbaren Steckverbindern passen Sie die Leitungslänge flexibel an Ihre Anforderungen an.

 

Werkzeug und Zubehör

Werkzeug und Zubehör  

Werkzeug und Zubehör

Schneiden, abisolieren, crimpen, schrauben und messen – Phoenix Contact bietet für jede Tätigkeit das passende Werkzeug und Zubehör. Alle Komponenten bestehen aus hochwertigen Materialien, die dauerhafte Ergonomie und Funktionalität gewährleisten.

  • Handwerkzeuge und Automaten
  • Schraubwerkzeuge
  • Aderendhülsen, Dichtungen und Verschlusskappen
  • Kabelbinder

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55