PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC
-
Erweiterungsmodul
2702382
Kontakterweiterung bis SIL 3, Cat. 4, PL e in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät, 5 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRmini |
Anwendung | Erweiterungsmodul |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Ansprechzeit typisch | < 50 ms (überwachter/ manueller und Autostart) |
Typ. Anzugszeit bei Us | < 50 ms (bei Ansteuerung über A1/A2) |
Rückfallzeit typisch | < 25 ms (bei Ansteuerung über A1/A2) |
Wiederbereitschaftszeit | < 100 ms |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 15,2 W (bei US = 30 V, IL² = 64 A²) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | |
Versorgung | |
Benennung | A1/A2 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 80 mA |
Leistungsaufnahme an US | typ. 1,92 W |
Einschaltstrom | typ. 125 mA (Δt = 7 ms bei Us) |
Filterzeit | 4 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
max. 1 ms (an A1/A2, Testpulsbreite, Austastpulse/Dunkeltest) | |
5 ms (an A1/A2, Testpulsrate, Austastpulse/Dunkeltest) | |
Bei Testpulsbreite < 1 ms: Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
max. 1 ms (an A1/A2, Testpulsbreite, Einschaltpulse/Helltest) | |
10 ms (an A1/A2; Testpulsrate; Einschaltpulse/Helltest) | |
Deaktivieren Sie Einschaltpulse bei Sicherheitsapplikationen. | |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
Verpolschutz; Universaldiode |
Relais: Freigabestrompfade (23/24 ... 63/64) | |
Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtete Schließerkontakte |
Anzahl der Ausgänge | 5 (unverzögert) |
Kontaktausführung | 5 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
max. 24 V DC (Freigabestrompfad 23/24) | |
max. 250 V AC/DC (alle weiteren Freigabestrompfade, Lastkurve beachten) | |
Schaltleistung | min. 50 mW (5 V / 10 mA) |
Einschaltstrom | min. 10 mA |
max. 20 A (≤ 100 ms) | |
Grenzdauerstrom | 6 A (Derating beachten) |
Quadr. Summenstrom | 64 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | max. 0,5 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 10 A gL/gG |
6 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
Relais: Rückmeldestrompfad (11/12) | |
Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtete Öffnerkontakte |
Anzahl der Ausgänge | 1 (unverzögert) |
Kontaktausführung | 1 Rückmeldestrompfad |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
max. 24 V DC | |
Schaltleistung | min. 50 mW |
Einschaltstrom | min. 10 mA |
max. 100 mA | |
Grenzdauerstrom | 100 mA |
Schaltfrequenz | max. 0,5 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Melden: M1 | |
Beschreibung des Ausgangs | nicht sicherheitsgerichtet |
Anzahl der Ausgänge | 1 (digital, PNP) |
Spannung | typ. 23 V DC (US - 1 V) |
Strom | max. 100 mA |
Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 1 ms bei Us) |
Kurzschlussschutz | ja |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Statusanzeige | 2 x LED (grün) |
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 112,2 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Performance Level (PL) | e (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Einsatzhöhe | max. 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g (Bei Belastung durch Schock sind Kontaktreaktionen bis zu einer Dauer von 6 ms möglich.) |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (Bei Belastung durch Vibration sind Kontaktreaktionen bis zu einer Dauer von 1 ms möglich.) |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 2702382 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DNA181 |
Produktschlüssel | DNA181 |
GTIN | 4055626145471 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 220.77 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 185.49 g |
Zolltarifnummer | 85371000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 5cc21dee-aeaf-4113-b01b-485afa7da360 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061 in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät
Geringe Gehäusebreite von nur 17,5 mm
1- und 2-kanalige Ansteuerung
5 Freigabestrompfade, 1 Rückmeldestrompfad, 1 digitaler Meldeausgang
Automatische Aktivierung
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen