UM 72-PROFIL 100CM
-
Profil
2907583
ELDAS®-Nr:
158971705
ELDAS®-Nr:
158971705
Strangprofilgehäuse, Verrastung mit Seitenelementen, Verrastung mit Fußelement, Grundprofil, offen, Profilbreite (innen): 71,9 mm, Profilbreite (außen): 86,8 mm, Länge: 1000 mm, Tiefe: 21,5 mm, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 3,6 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Montage
Flexibel in Form und Größe
Kostengünstig durch Reduzierung der Gehäuseeinzelteile