PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  3RW
   - 
  Solid-State-Relaismodul
    
      2980610
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Schraubanschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, Bereich: 0,7 x UN bis 1,25 x UN, Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A
Produktdetails
| Produkttyp | Solid-State-Relaismodul | 
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE | 
| Anwendung | Bahnanwendungen | 
| Isolationseigenschaften: Normen / Bestimmungen | |
| Überspannungskategorie | III | 
| Verschmutzungsgrad | 2 | 
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 15.09.2025 | 
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,2 W | 
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC | 
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,7 ... 1,25 | 
| Eingangsspannungsbereich | 16,8 V DC ... 30 V DC | 
| Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | ≤ 0,3 | 
| Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UN | ≥ 0,6 | 
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 8,5 mA | 
| Einschaltzeit typisch | 40 µs | 
| Ausschaltzeit typisch | 200 µs | 
| Statusanzeige | LED (gelb) | 
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode | 
| Übertragungsfrequenz | 300 Hz | 
| Kontaktausführung | 1 Schließer | 
| Art des Digitalausgangs | elektronisch | 
| Ausgangsspannungsbereich | 3 V DC ... 33 V DC | 
| Grenzdauerstrom | 3 A | 
| Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | ≤ 200 mV | 
| Ausgangsschaltung | 2-Leiter, massefrei | 
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode | 
| Überspannungsschutz | 
| Anschlussart | Schraubanschluss | 
| Abisolierlänge | 8 mm | 
| Schraubengewinde | M3 | 
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 | 
| Anzugsdrehmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generell müssen diese Klemmen beim Leiteranschluss abgestützt werden (mit einer Hand festhalten, Gehäuseabstützung)) | 
| Breite | 6,2 mm | 
| Höhe | 80 mm | 
| Tiefe | 94 mm | 
| Farbe | grau (RAL 7042) | 
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) | 
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C | 
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C | 
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform | 
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform | 
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | TAE0000196 | 
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | D | 
| Humidity | A | 
| Vibration | B/C | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie | 
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie | 
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 | 
| DIN EN 50155/VDE 0115-200 (in relevanten Teilen) | |
| Montageart | Tragschienenmontage | 
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand | 
| Einbaulage | beliebig | 
| Artikelnummer | 2980610 | 
| Verpackungseinheit | 10 Stück | 
| Mindestbestellmenge | 1 Stück | 
| Verkaufsschlüssel | DK622L | 
| Produktschlüssel | DK622L | 
| GTIN | 4046356094542 | 
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 34.81 g | 
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 32.97 g | 
| Zolltarifnummer | 85364100 | 
| Ursprungsland | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 | 
| ECLASS-15.0 | 27371604 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja | 
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. | 
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | 
| SCIP | e3937c73-52b4-4b5e-ab40-b1be526e0113 | 
Kompatible Produkte
- 
    
      NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
- 
    
      NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
- 
    
      NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
- 
    
      NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
- 
    
      NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
- 
    
      NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
- 
    
      NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
- 
    
      NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
- 
    
      NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
- 
    
      NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
- 
    
      NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
- 
    
      NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
- 
    
      NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
- 
    
      NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
- 
    
      NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
PHOENIX CONTACT AG
        
        Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen