ELR W1/ 2-24DC
-
Wendelastrelais
2963598
Elektronisches Wendelastrelais, zur Ansteuerung von DC-Motoren, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 10 ... 30 V DC/2 A
Produktdetails
| Produkttyp | Halbleiterschütz |
| Produktfamilie | CONTACTRON |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Versorgung | |
| Benennung Eingang | Geräteversorgung |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC |
| Steuerspeisespannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | 7 mA |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
| Steuern | |
| Benennung Eingang | Steuereingang rechts / links |
| Stromaufnahme | 3 mA |
| Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC |
| Betätigungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Bemessungsbetätigungsstrom IC | 3 mA |
| Einschaltzeit typisch | 200 µs |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überspannungsschutz | |
| Überspannungsbegrenzung | > 33 V DC |
| Umschaltzeit RL/LL (Einschaltzeit) | 80 ms |
| DC-Ausgang | |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 24 V DC |
| Betriebsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungsbetriebsstrom (Lastausgang) | 2 A |
| Laststrom | 2 A (angereiht ohne Abstand) |
| Ruhestrom | ca. 7 mA (im Off-Zustand) |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überspannungsschutz | |
| Überspannungsbegrenzung | > 33 V DC |
| Strombegrenzung bei Kurzschluss | 15 A |
| Steuerkreis | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Lastkreis | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| UL-Zulassung | |
| Zertifikat | NLDX.E228652 |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar, Abstand siehe Derating |
| Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht, Motorabgang unten) |
| Artikelnummer | 2963598 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK7621 |
| Produktschlüssel | DK7621 |
| GTIN | 4017918943592 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 107 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 107 g |
| Zolltarifnummer | 85371000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | c70b0714-1376-46b1-bb77-58ac3f7bd764 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen