Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 10 - Solid-State-Relaisklemme
2961752

Leistungs-Solid-State-Relaisklemme, Eingang Gleichspannung, Ausgang Gleichspannung, Eingangsspannung 5 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Aktor-Variante verfügbar
Einlegebrücken EB-DIK
Beschriftung und Montage mit Reihenklemmenkomfort
Verschleißfreies Schalten bis 24 V DC/10 A oder 240 V AC/800 mA
Integrierte Ausgangsschutzbeschaltung
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
Galvanischer Trennung zwischen Eingang und Ausgang bis 2,5 kVeff
Statusanzeige
Integrierte Eingangsbeschaltung