EMG 10-OE- 24DC/ 48DC/100
-
Solid-State-Relaismodul
2948908
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 4 - 48 V DC/max. 100 mA