EMG 10-OV- 60DC/24DC/1
-
Solid-State-Relaismodul
2944232
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 48 V-60 V DC, Ausgang: 5-36 V DC/max. 1 A
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Solid-State-Relaismodul |
Anwendung | Ausgabefunktion |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften | |
Isolierung | Basisisolierung |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 15.09.2025 |
Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 3,5 kV AC (Eingang / Ausgang) |
Eingangsnennspannung UN | 60 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,9 ... 1,1 |
Eingangsspannungsbereich | 54 V DC ... 66 V DC |
Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | ≤ 0,18 |
Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UN | ≥ 0,9 |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 4,7 mA |
Einschaltzeit typisch | 0,1 ms |
Ausschaltzeit typisch | 0,2 ms |
Statusanzeige | LED (gelb) |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
Übertragungsfrequenz | 500 Hz |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Art des Digitalausgangs | elektronisch |
Ausgangsnennspannung | 24 V DC |
Ausgangsspannungsbereich | 5 V DC ... 36 V DC |
Grenzdauerstrom | 1 A (siehe Derating-Kurve) |
Stoßstrom | 2 A (t = 1 s) |
Spitzensperrspannung | 45 V DC (Kollektor-Emitter-Sperrspannung) |
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | ≤ 1 V |
Ausgangsschaltung | 2-Leiter, massefrei |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
Eingangsseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Ausgangsseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Breite | 10 mm |
Höhe | 75 mm |
Tiefe | 102 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2944232 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | DK61C1 |
Produktschlüssel | DK61C1 |
GTIN | 4017918081539 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 38.91 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 38.91 g |
Zolltarifnummer | 85364100 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 07a89ea6-9dd2-40cb-8b54-02b3b8b6470b |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen