Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 - Solid-State-Relaismodul
2942810

Solid-State-Relais-Schnittstelle gegen Störeinflüsse auf der Steuerseite, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 48 V DC/2 A

Produktdetails









Ihre Vorteile

Verwendung von AC-Ausgangskarten, dadurch AC-Restströme
Unempfindlich gegen Störströme
Anwendungen mit lange Steuerleitungen
Hohe Relaisrückfallspannung