PLC-HSC-24DC/230AC/10
-
Solid-State-Relais
2905214
PLC-INTERFACE, Hybrid-Solid-State-Relais inkl. Bypassrelais mit Schraubanschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V AC - 253 V AC/ 10 A
Produktdetails
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anwendung | Ausgabefunktion |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Isolierung | sichere Trennung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 15.09.2025 |
| Prüfspannung | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Bemessungsisolationsspannung | 260 V AC |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC |
| Spannungsbereich bezogen auf US | 0,8 ... 1,2 |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | ≤ 19 mA |
| Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC |
| Spannungsbereich bezogen auf UC | 0,8 ... 1,2 |
| Bemessungsbetätigungsstrom IC | 6,8 mA |
| Nennspannung (aufgestecktes Solid-State-Relais) | 24 V DC |
| Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UC | < 0,4 |
| Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UC | > 0,8 |
| Einschaltzeit typisch | 30 ms |
| Ausschaltzeit typisch | 20 ms |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überspannungsschutz | |
| Überspannungsbegrenzung | > 33 V DC |
| Übertragungsfrequenz | 1 Hz |
| Benennung | AC Hybrid-Ausgang |
| Kontaktausführung | 1 Schließer |
| Art des Digitalausgangs | elektronisch |
| Ausgangsspannungsbereich | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
| Grenzdauerstrom | 10 A (siehe Derating-Kurve) |
| Laststrom minimal | 100 mA |
| Leckstrom | 7,5 mA |
| Stoßstrom | 250 A (tp = 20 ms, bei 25 °C) |
| Grenzlastintegral | 350 A2s (tp = 10 ms, bei 25 °C) |
| Überspannungsbegrenzung | > 275 V |
| Ausgangsschaltung | 2-Leiter, massefrei |
| Schutzbeschaltung | Varistor |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generell müssen diese Klemmen beim Leiteranschluss abgestützt werden (mit einer Hand festhalten, Gehäuseabstützung)) |
| Breite | 14 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Tiefe | 94 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Relaissockel) | IP20 (Relaissockel) |
| Schutzart (Relais) | RT II (Relais) |
| Schutzart (Einbauort) | IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2905214 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK6235 |
| Produktschlüssel | DK6235 |
| GTIN | 4046356927567 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 80.29 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 63.06 g |
| Zolltarifnummer | 85364100 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Octamethylcyclotetrasiloxane (CAS-Nr.: 556-67-2) |
| Decamethylcyclopentasiloxane (CAS-Nr.: 541-02-6) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1d6146e8-a529-42b6-96f7-615123b2d979 |
Kompatible Produkte
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Marker für Klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Marker für Klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Zackband 0812120
-
ZB 12 CUS - Zackband 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zackband 0812146
-
UC-TM 12 - Marker für Klemmen 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marker für Klemmen 0824613
-
UCT-TM 12 - Marker für Klemmen 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marker für Klemmen 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - Einzelrelais 2961312
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen