PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P
-
Solid-State-Relaismodul
2900397
PLC-INTERFACE für NAMUR-Anwendungen, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und integrierter Schaltung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Ausgang plusschaltend, Versorgungsspannung 24 V DC
Produktdetails
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anwendung | NAMUR-Näherungsinitiatoren |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 15.09.2025 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,34 W |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V DC |
| Bemessungsstoßspannung | 0,4 kV |
| Steuerstromkreis | |
| Eingangsnennspannung UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
| Leerlaufspannung | 8,2 V DC ±10 % |
| Schaltpunkt | ≥ 2,1 mA (im leitenden Zustand) |
| ≤ 1,2 mA (im sperrenden Zustand) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (bei Kurzschluss) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (bei Aderbruch) | |
| Schalthysterese | ca. 0,2 mA |
| Innenwiderstand | ca. 1 kΩ |
| Leitungslänge | < 30 m |
| Benennung | Signalausgang |
| Kontaktausführung | 1 Schließer |
| Art des Digitalausgangs | elektronisch |
| Ausgangsnennspannung | ≤ 100 mV (im leitenden Zustand) |
| UVN - UR; im sperrenden Zustand | |
| Grenzdauerstrom | 50 mA |
| Übertragungsfrequenz | ca. 350 Hz |
| Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | ≤ 1,5 V (UR) |
| Statusanzeige | LED (grün) |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
| Benennung | Störmeldeausgang |
| Ausgangsnennspannung | UVN - URest |
| Grenzdauerstrom | 50 mA |
| Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | ≤ 2 V (URest) |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Tiefe | 94 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2900397 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK6223 |
| Produktschlüssel | DK6223 |
| GTIN | 4046356506779 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 30.88 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 31.13 g |
| Zolltarifnummer | 85369000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 65148be9-96c9-46ba-82cb-bd6404302572 |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemanschluss 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systemanschluss 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systemanschluss 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systemanschluss 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
-
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
Ihre Vorteile
Anschlussmöglichkeit für PLC-V8-Adapter
Stabilisierte Versorgungsspannung für den NAMUR-Näherungsschalter
24 V/50 mA-Digital-Ausgang zum direkten Anschluss speicherprogrammierbarer Steuerungen
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen