PLC-OPT-125DC/300DC/1
   - 
  Solid-State-Relaismodul
    
      2900390
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE, integriertes Solid-State-Relais, mit Push-in-Anschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 125 V DC, Ausgang: 12-300 V DC/1 A
Produktdetails
| Produkttyp | Solid-State-Relaismodul | 
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE | 
| Anwendung | mit integriertem Solid-State-Relais | 
| Betriebsart | 100 % ED | 
| Isolationseigenschaften: Normen / Bestimmungen | |
| Isolierung | Basisisolierung | 
| Überspannungskategorie | III | 
| Verschmutzungsgrad | 2 | 
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 15.09.2025 | 
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,75 W | 
| Normen / Bestimmungen | |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V | 
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV | 
| Eingangsnennspannung UN | 125 V DC | 
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,1 | 
| Eingangsspannungsbereich | 100 V DC ... 138 V DC | 
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 6 mA | 
| Übertragungsfrequenz | 50 Hz | 
| Benennung | Ausgangsdaten | 
| Kontaktausführung | 1 Schließer | 
| Art des Digitalausgangs | elektronisch | 
| Ausgangsspannungsbereich | 12 V DC ... 300 V DC (Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmstellen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC...oder...FBST 500...) | 
| Grenzdauerstrom | 1 A (siehe Derating-Kurve) | 
| Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | < 500 mV | 
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode | 
| Überspannungsschutz; Varistor | 
| Anschlussart | Push-in-Anschluss | 
| Abisolierlänge | 10 mm | 
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 | 
| Breite | 6,2 mm | 
| Höhe | 80 mm | 
| Tiefe | 94 mm | 
| Farbe | grau (RAL 7042) | 
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) | 
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C | 
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C | 
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform | 
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform | 
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | TAE0000196 | 
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | D | 
| Humidity | A | 
| Vibration | B/C | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie | 
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie | 
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 | 
| Montageart | Tragschienenmontage | 
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand | 
| Einbaulage | beliebig | 
| Artikelnummer | 2900390 | 
| Verpackungseinheit | 10 Stück | 
| Mindestbestellmenge | 1 Stück | 
| Verkaufsschlüssel | DK62A3 | 
| Produktschlüssel | DK62A3 | 
| GTIN | 4046356508933 | 
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 31.77 g | 
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 31 g | 
| Zolltarifnummer | 85364900 | 
| Ursprungsland | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 | 
| ECLASS-15.0 | 27371604 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja | 
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | 
| SCIP | c87b3e2c-cfdf-47d9-9c9d-88b098d67190 | 
Kompatible Produkte
            Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
          
          
        - 
    
      
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
 - 
    
      
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
 - 
    
      
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
 - 
    
      
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
 - 
    
      
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
 - 
    
      
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
 - 
    
      
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
 - 
    
      
FBST 14-PLC BK - Einzelsteckbrücke 2967691
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
 - 
    
      
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
 - 
    
      
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
 - 
    
      
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
 - 
    
      
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
 - 
    
      
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
 - 
    
      
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
 - 
    
      
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
 
Ihre Vorteile
Verschleiß- und prellfreies Schalten
        Unempfindlich gegen Vibration und Stöße
        Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgang
        Statusanzeige
        Gleichspannungsausgänge bis 300 V DC/1 A
        Brückungsmöglichkeit benachbarter Module
        PHOENIX CONTACT AG
        
        Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen