PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Solid-State-Relaismodul
2900364
ELDAS®-Nr: 505611140

PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schmale Bauform
Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
RT-III gedichtete Solid-State-Relais
Funktionelle Steckbrücken
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
Integrierte Eingangsbeschaltung
Hohe Schaltleistung