Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PLC-OPT- 24DC/TTL - Solid-State-Relaismodul
2900363
ELDAS®-Nr: 505611740

PLC-INTERFACE für TTL-Signal, bestehend aus Grundklemme PLC-O.../TTL mit Push-in-Anschluss und integriertem Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: TTL (5 V DC)

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

6,2 mm schmale Baubreite
Unempfindlich gegen Vibration und Stöße
Schraub- und Zugfederanschluss
Schaltleistung TTL (5 V), Fan out = 1
Statusanzeige
Integrierte Schutzbeschaltung
Brückungsmöglichkeiten