ELR W3-230AC/500AC- 2 - Halbleiterwendeschütz
2297303

3-phasiges Halbleiter-Wendeschütz mit 230 V AC Eingang, 2 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Thermosicherung optional
Stabile und kurze Schaltzeiten
Lange Lebensdauer
Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
Hohe Schaltfrequenz
Integrierte Schutzbeschaltung
Integrierte Verriegelungs- und Lastverdrahtung