Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ELR 2+1- 24DC/500AC-37 - Halbleiterschütz
2297277

3-phasiges Halbleiterschütz mit 24 V DC Eingang, 37 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung

Produktdetails








Ihre Vorteile

Thermosicherung optional
Stabile und kurze Schaltzeiten
Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
Lange Lebensdauer
Hohe Schaltfrequenz
Integrierte Schutzbeschaltung