ELR 3-230AC/500AC-16
-
Halbleiterschütz
2297248
3-phasiges Halbleiterschütz mit 230 V AC Eingang, 16 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung
Produktdetails
Produkttyp | Halbleiterschütz |
Betriebsart | 100 % ED |
Anzahl Phasen | 3 |
Schaltfrequenz | ≤ 1 Hz |
Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Schaltfrequenz | ≤ 1 Hz |
Isolationseigenschaften | |
Bemessungsisolationsspannung | 500 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Steuern | |
Benennung Eingang | Steuereingang rechts / links |
Netzfrequenz | 50 Hz |
60 Hz | |
Bemessungsbetätigungsspannung UC | 230 V AC |
Betätigungsspannungsbereich | 92 V AC ... 253 V AC |
Spannungsbereich bezogen auf UC | 0,4 ... 1,1 |
0,4 ... 1,1 | |
Bemessungsbetätigungsstrom IC | 12,5 mA |
Schaltschwelle | 48 V AC ("0"-Signal) |
96 V AC ("1"-Signal) | |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Varistor |
Fehleranzeige | LED rot |
Statusanzeige | LED (gelb) |
AC-Ausgang | |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 500 V AC |
Betriebsspannungsbereich | 48 V AC ... 575 V AC |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-51 | 16 A |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-53a | 12 A |
Spitzensperrspannung | 1200 V |
Netzfrequenz | 40 Hz ... 100 Hz |
Laststrombereich | 100 mA ... 16 A (siehe Derating) |
Leckstrom | 6 mA |
Restspannung | < 1,5 V |
Stoßstrom | 300 A (t = 10 ms) |
Grenzlastintegral | 580 A2s |
Schutzbeschaltung | RCV-Beschaltung |
Überspannungsbegrenzung | > 575 V AC |
Steuerkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Lastkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M4 |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 6 |
Statusanzeige | LED (gelb) |
Fehleranzeige | LED rot |
Breite | 147,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
UL-Zulassung | |
Zertifikat | NMFT.E323771 |
NRNT.E172140 | |
UL-Daten | |
SCCR | 5 kA (50 A RK5 (standard fault) fuse) |
FLA | 16 A (at 500 V, AC Resistance) |
16 A (at 500 V, AC General USE) | |
16 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) |
Normen / Bestimmungen | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar im Abstand = 40 mm |
Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht) |
Artikelnummer | 2297248 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DK7213 |
Produktschlüssel | DK7213 |
GTIN | 4046356175609 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1’830 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1’781.3 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
Ihre Vorteile
Thermosicherung optional
Stabile und kurze Schaltzeiten
Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
Lange Lebensdauer
Hohe Schaltfrequenz
Integrierte Schutzbeschaltung
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen