ELR 3-230AC/500AC- 2
-
Halbleiterschütz
2297206
3-phasiges Halbleiterschütz mit 230 V AC Eingang, 2 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung
Produktdetails
| Produkttyp | Halbleiterschütz |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Schaltfrequenz | ≤ 1 Hz |
| Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Schaltfrequenz | ≤ 1 Hz |
| Isolationseigenschaften | |
| Bemessungsisolationsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangsspannung zu Hauptstromkreis | Basisisolierung |
| Steuern | |
| Benennung Eingang | Steuereingang rechts / links |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Bemessungsbetätigungsspannung UC | 230 V AC |
| Betätigungsspannungsbereich | 92 V AC ... 253 V AC |
| Spannungsbereich bezogen auf UC | 0,4 ... 1,1 |
| 0,4 ... 1,1 | |
| Bemessungsbetätigungsstrom IC | 12,5 mA |
| Schaltschwelle | 48 V AC ("0"-Signal) |
| 96 V AC ("1"-Signal) | |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Varistor |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| AC-Ausgang | |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 500 V AC |
| Betriebsspannungsbereich | 48 V AC ... 575 V AC |
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC-51 | 2 A |
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC-53a | 2 A |
| Spitzensperrspannung | 1200 V |
| Netzfrequenz | 40 Hz ... 100 Hz |
| Laststrombereich | 100 mA ... 2 A (siehe Derating) |
| Leckstrom | 6 mA |
| Restspannung | < 1,5 V |
| Stoßstrom | 200 A (t = 10 ms) |
| Grenzlastintegral | 250 A2s |
| Schutzbeschaltung | RCV-Beschaltung |
| Überspannungsbegrenzung | > 575 V AC |
| Steuerkreis | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Lastkreis | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| UL-Zulassung | |
| Zertifikat | NMFT.E323771 |
| NRNT.E172140 | |
| UL-Daten | |
| SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
| FLA | 2 A (at 500 V, AC Resistance) |
| 2 A (at 500 V, AC General USE) | |
| 2 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) | |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar im Abstand = 20 mm |
| Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht) |
| Artikelnummer | 2297206 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK7211 |
| Produktschlüssel | DK7211 |
| GTIN | 4046356172868 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 419.8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 419.8 g |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122333 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Thermosicherung optional
Stabile und kurze Schaltzeiten
Lange Lebensdauer
Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
Hohe Schaltfrequenz
Integrierte Schutzbeschaltung
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen