cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20030527Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40018594Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 2 A | 0,5 - 0,75 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40057505Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |