SACB-10/3-L-M12-M8 HD
-
Verteilerbox
1197576
Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 10, Polzahl: 3, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: M12-Steckanschluss 90°, Schirmung: nein
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Hinweis zur Anwendung | Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör". |
Produkttyp | Verteilerbox |
Anwendung | Standard |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Steckplätze | 10 |
Kodierung | A |
LED | ja |
Lokale Diagnose | |
Überwachte Funktion | Versorgungsspannung je Modul |
optische Darstellung | LED grün |
Betriebsspannung maximal Umax | 30 V DC |
Lokale Diagnose | Versorgungsspannung je Modul LED grün |
Statusanzeige I/O LED gelb | |
Nennspannung UN | 24 V DC |
Bemessungsstrom gesamt | 1 A |
Strombelastbarkeit je Pfad max. | 1 A |
Strombelastbarkeit je Steckplatz | 1 A |
Leiteranschluss | |
Anschlussart Sensor/Aktor | M8-Buchse |
Anzugdrehmoment Steckplatz Sensor-/Aktor-Leitung | 0,2 Nm |
Anzugdrehmoment-Stammkabel-Steckanschluss | 0,4 Nm |
Anzugdrehmoment Montageschraube für Gehäusebefestigung | 0,8 Nm |
Anschlussbelegung | |
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = 3 |
2 / 4 (A) = 4 | |
3 / 4 (A) = 6 | |
4 / 4 (A) = 8 | |
5 / 4 (A) = 5 | |
6 / 4 (A) = 9 | |
7 / 4 (A) = 7 | |
8 / 4 (A) = 10 | |
9 / 4 (A) = 11 | |
10 / 4 (A) = 12 | |
1-10 / 1 (+24 V) = 1 | |
1-10 / 3 (0 V) = 2 |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Maßzeichnung |
|
Breite | 30 mm |
Höhe | 23,6 mm |
Länge | 151,5 mm |
Material Gewindehülse | Cu-Legierung |
Material Gehäuse | PBT |
Material Vergussmasse | PUR |
Material Dichtung O-Ring | FKM |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PBT |
Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | vergoldet |
Anschlussart | M12-Steckanschluss |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 80 °C |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
M8 | |
Normbezeichnung | M8-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-104 |
Artikelnummer | 1197576 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | AF3BCB |
Produktschlüssel | AF3BCB |
GTIN | 4063151257439 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 150.7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 150.7 g |
Zolltarifnummer | 85444200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-12P-10,0-PUR/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1430640
-
SAC-12P- 5,0-PUR/FR SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1430679
-
SAC-12P-10,0-PUR/FR SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1430682
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
PROT-M12 FS - Verschlusskappe 1560251
-
PROT-M8 - Verschlussschraube 1682540
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
TSD 02 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Werkzeug 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Werkzeug 1208474
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen