SACB- 4/3-L-M16-M8 HD
-
Verteilerbox
1197406
Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 3, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: M16-Steckanschluss 90°, Schirmung: nein
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Hinweis zur Anwendung | Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör". |
Produkttyp | Verteilerbox |
Anwendung | Standard |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Steckplätze | 4 |
Kodierung | A |
LED | ja |
Lokale Diagnose | |
Überwachte Funktion | Versorgungsspannung je Modul |
optische Darstellung | LED grün |
Betriebsspannung maximal Umax | 30 V DC |
Lokale Diagnose | Versorgungsspannung je Modul LED grün |
Statusanzeige I/O LED gelb | |
Nennspannung UN | 24 V DC |
Bemessungsstrom gesamt | 6 A |
Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
Strombelastbarkeit je Steckplatz | 2 A |
Leiteranschluss | |
Anschlussart Sensor/Aktor | M8-Buchse |
Anzugdrehmoment Steckplatz Sensor-/Aktor-Leitung | 0,2 Nm |
Anzugdrehmoment-Stammkabel-Steckanschluss | 1,5 Nm |
Anzugdrehmoment Montageschraube für Gehäusebefestigung | 0,8 Nm |
Anschlussbelegung | |
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = P |
2 / 4 (A) = J | |
3 / 4 (A) = T | |
4 / 4 (A) = S | |
1-4 / 1 (+ 24 V) = A+M | |
1-4 / 3 (0 V) = L+U |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Maßzeichnung |
|
Breite | 30 mm |
Höhe | 27 mm |
Länge | 90,4 mm |
Material Gewindehülse | Cu-Legierung |
Material Gehäuse | PBT |
Material Vergussmasse | PUR |
Material Dichtung O-Ring | FKM |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PBT |
Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
Anschlussart | M16-Steckanschluss |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C |
Normbezeichnung | M8-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-104 |
Artikelnummer | 1197406 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | AF3BCB |
Produktschlüssel | AF3BCB |
GTIN | 4063151256821 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 102 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22.22 g |
Zolltarifnummer | 85444200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-8P-10,0-PUR/M16FR - Stammleitung 1693694
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
SACC-M16FS-14CON-M - Steckverbinder 1500554
-
SACC-M16FR-14CON-M - Steckverbinder 1500253
-
PROT-M8 - Verschlussschraube 1682540
-
TSD 02 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Werkzeug 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Werkzeug 1208474
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen