Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACB-4/ 8-L-PT QO - Verteilerbox
1175448

Verteilerbox, Anschlussart: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 5, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: Push-in-Anschluss 180°, Schirmung: nein, Beim Anschluss von 5 Leitern max. 0,5 mm2 anschließbar

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Innovative und zeitsparende Konfektionierung mit Scheidklemmanschluss
Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort