Mit dem Lichtsteuersystem können Sie energieeffiziente Beleuchtungskonzepte für die Industrie schnell und einfach umsetzen.
Damit Licht in Büro und Fertigung für die nötige Sicherheit, Konzentration und Atmosphäre sorgen kann, ist eine individuelle Anpassung und intelligente Steuerung der Beleuchtung sinnvoll. Phoenix Contact bietet verschiedene Lichtverteilerschränke an – installationsfertig aufgebaut und einfach zu bedienen.
Lichtverteilerschränke von Phoenix Contact werden installationsfertig aufgebaut und sind sofort anschließbar. Per Webbrowser werden alle gewünschten Funktionen definiert. Über das Ethernet-Netzwerk kann das System in das jeweilige Leitsystem sowie in Energiemanagementysteme eingebunden werden.
Die Lichtverteilerschränke gibt es in Varianten für Industriehallen, Bürogebäude, Außenbereiche und Notbeleuchtung. Sie lassen sich sowohl einzeln betreiben als auch in größerer Anzahl kombinieren, ohne dass dadurch höhere Projektierungsaufwände entstehen.
Sie können die Lichtverteilerschränke einfach vernetzen und durch Vererbung der Parameter schnell einstellen. So realisieren Sie übergreifende Lichtgruppenfunktionen, die mehrere Lichtverteilerschränke im Verbund agieren lassen.
Anzuschließen sind lediglich die Einspeisung des Schranks, die Leuchten oder Lichtbänder, gegebenenfalls DALI, die Eingangssignale konventioneller Taster oder Bewegungsmelder, eventuelle Lichtsensoren und das Ethernet-Netzwerk.
Sie haben besondere Anforderungen an die Größe und Art der Lichtverteilerschränke? Nutzen Sie unsere Komponenten und entwickeln Sie Ihren eigenen Lichtverteilerschrank ganz nach Ihren Vorstellungen. Dabei sind kleine Lösungen mit wenigen Funktionen ebenso möglich wie größere Strukturen für mehr Abgangsleistung.
Gemeinsam mit Ihnen konzipieren wir eine individuelle Lösung, maßgeschneidert für Ihren Anwendungsfall. Wenn Sie es wünschen, begleiten wir Sie in allen Phasen Ihres Projekts – von der Beratung bis zur Inbetriebnahme.
"$pageName" auf