Industrie-PCs

Industrie-PCs

Spezialisten für jeden Einsatz

Als Interface zwischen Mensch und Maschine oder als zentrale Steuerung der Anlage – Industrie-PCs meistern jede Anforderung.

Zurück zu HMIs und Industrie-PCs

Kategorien

  • Box-PCs
    Box-PCs

    Platzsparende und leistungsfähige Box-PCs für den Einsatz im Schaltschrank und Klemmenkasten.

  • Monitore mit Touch-Funktion
    Monitore mit Touch-Funktion

    Industrietaugliche Monitore mit Touch-Funktion – ideal als abgesetztes Bedienpult für Industrie-PCs.

  • Panel-PCs
    Panel-PCs

    Panel-PCs für den Einbau in der Schaltschrankfront oder direkt an der Maschine.

  • Panel-PCs in IP65
    Panel-PCs in IP65

    Panel-PCs mit rundum IP65-Schutz für den Einsatz direkt in der Anlage.

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Zubehör für die schnelle und einfache Installation sowie den effizienten Betrieb von Industrie-PCs.

  • Rack-PCs
    Rack-PCs

    Industrie-PCs für das klassische 19"-Rack.

Suchen in Industrie-PCs

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Nutzen Sie leistungsfähige Computertechnik für Ihre Automatisierung: Zusammen mit der richtigen Software sind Industrie-PCs (IPC) effiziente und vielseitige Lösungen, um Anlagen und Maschinen zu steuern, zu bedienen und zu beobachten.

Ihre Vorteile

  • Hohe Systemverfügbarkeit dank industrietauglichem, lüfterlosem Aufbau und Verzicht auf bewegliche Teile
  • Langfristige Verfügbarkeit durch Komponenten der Intel Embedded Roadmap
  • Große Kompatibilität aufgrund offener IT-Standards und verschiedener Schnittstellen
  • Besonders servicefreundlich dank leicht zugänglicher Komponenten im IPC-Gehäuse
  • Individuelle Lösungen aufgrund kundenspezifischer Anpassung der Hard- und Software
  • Prozessorleistung passend zum Einsatz: mit leistungsstarken und energieeffizienten Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- oder Core™ i-Prozessoren der neuesten Generation
  • Industrie-PCs sind Teil des COMPLETE line-Systems

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55