Handwerkzeug

Handwerkzeug

Robust und ergonomisch

Mit dem qualitativ hochwertigen Handwerkzeug arbeiten Sie komfortabel und sicher.

Zurück zu Werkzeug

Kategorien

  • Profil- und Schienenschneider
    Profil- und Schienenschneider

    Professionelle Geräte trennen Profile und Schienen schnell und millimetergenau. Schutzvorrichtungen sorgen für die Sicherheit.

  • Prüf- und Messwerkzeug
    Prüf- und Messwerkzeug

    Kompaktes Prüf- und Messwerkzeug überzeugt durch seine Multifunktionalität und hohe Qualität.

  • Schneidwerkzeug
    Schneidwerkzeug

    Hohe Standzeiten, optimale Hebelübersetzung und ergonomische Griff-Formen zeichnen das CUTFOX-Schneidwerkzeug aus.

  • Schraubwerkzeug
    Schraubwerkzeug

    Hochwertiges Schraubwerkzeug liegt gut in der Hand und sorgt für schnelle und sichere Schraubergebnisse.

  • Universalwerkzeug
    Universalwerkzeug

    Hochwertige Universalwerkzeuge mit kombinierten Funktionen für eine Vielzahl von Anwendungen.

  • Werkzeug-Sets
    Werkzeug-Sets

    Hochwertige Werkzeug-Sets für die übersichtliche Aufbewahrung von Werkzeugen und einen komfortablen Einsatz vor Ort.

Suchen in Handwerkzeug

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Schneiden, abisolieren, crimpen, schrauben und messen – für alle Anwendungen in der Elektrotechnik bietet Phoenix Contact Ihnen ein optimales Handwerkzeug. Lernen Sie die hochwertigen Verarbeitungs- und Messwerkzeuge aus unserem Produktprogramm TOOL fox kennen.

Ihre Vorteile

  • Langlebig dank qualitativ hochwertiger Komponenten und Rohstoffe
  • Einfache und angenehme Handhabung durch ergonomische Griff-Formen
  • Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm

Individuelle Werkzeugkennzeichnung

TOOL fox   

TOOL fox mit Kennzeichnung

Abisolier- und Crimpwerkzeuge lassen sich jetzt mit einer dauerhaften Lasergravur versehen. So personalisieren und individualisieren Sie Werkzeug und machen es zu Ihrem Werkzeug.

  • Gut lesbare und dauerhafte Lasermarkierung
  • Personen- oder tätigkeitsbezogene Kennzeichnung
  • Vermeiden von Verwechslung oder Diebstahl

Alle beschriftbaren Werkzeuge finden Sie online bei Phoenix Contact. Sie tragen die Buchstabenfolge „CUS“ in der Bezeichnung. Die Eingabe der Beschriftungsdaten erfolgt direkt am Artikel und ist Teil des Bestell- bzw. Anfrageprozesses.

Individuelle Werkzeug-Sets

TOOL-CARRIER  

Werkzeug-Set

Stellen Sie Ihr Werkzeug-Set CUS nach Ihren individuellen Anforderungen zusammen:

  • Sechs unterschiedliche Taschen, abgestimmt auf typische Einsatzmöglichkeiten, stehen Ihnen zur Verfügung
  • Einfach die gewünschte Tasche in der Produktliste auswählen und unter dem Reiter "Konfiguration" die Werkzeuge zuordnen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55