Anschlusstechnik für Antriebe

Maximale Leistung bei minimaler Baugröße

Maximale Leistung bei minimaler Baugröße

Nutzen Sie die neuen M12- und M17-Steckverbinder zur Entwicklung kompakter Geräte.

Motoren und Geräte werden immer kleiner und leistungsfähiger. Phoenix Contact bietet mit den neuen M12- und M17-Steckverbindern dafür die passende Lösung: kompakte Anschlüsse für Ströme bis 20 A.

Ihre Vorteile

  • Platz sparen, bei gleicher Leistung – dank reduzierter Baugröße
  • Mit einer halben Drehung schnell und sicher angeschlossen – mit der SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Fehlerfreies Anschließen – dank mechanischer Kodierung für M12-AC- und DC-Steckverbinder und Farbkodierung bei M17-Steckverbindern
  • Zuverlässiger Einsatz – durch robuste Bauformen und hochwertige Materialien in Schutzart IP65/67

Erstmalig hohe Leistung in der Bauform M12

M12-Steckverbinder  

M12: viel Leistung auf wenig Raum

Mit dem kompakten M12 POWER-Steckverbinder können erstmalig 12 A und 630 V mit M12-Steckern an Ihr Gerät angeschlossen werden. So erschließt die Baugröße M12 neue Anwendungsgebiete zur Energieversorgung  Ihrer elektrischen Geräte.

Durch die S- und T-Kodierung wird das Fehlstecken verhindert.

M17-Steckverbinder für Power und Signale

M17-Steckverbinder  

Power und Signale im kompakten M17-Format

Rundsteckverbinder der Serie M17 COMPACT setzen Maßstäbe im Trend der Miniaturisierung. Trotz verkleinerter Baugröße – um 15 Prozent reduziert gegenüber marktüblichen M17-Steckern – sind die 4- bis 17-poligen Rundsteckverbinder für Übertragungsleistungen bis 20 A und 630 V ausgelegt.

Drei neue Gehäusebauformen sowie die individuelle Kennzeichnung der Steckverbinder mit Farbringen bieten flexible Lösungen für Ihren elektrischen Anschluss.

Kunststoffumspritzte Steckverbinder von M5 bis M40

SPEEDCON-Schnellverriegelung  

Kunststoffumspritzte Steckverbinder

Die Schnellverriegelung SPEEDCON funktioniert nach dem Prinzip Plug & Turn: Dabei ist die SPEEDCON-Schnellverriegelung 100-prozentig kompatibel zu allen M12-Steckverbindern. Das heißt, Sie müssen sich nicht umgewöhnen.

Mit nur einer halbe Drehung erzielen Sie die optimale Steckverbindung und verringern Ihre Montagezeit um bis zu 90 Prozent.

Seien Sie sicher: SPEEDCON von Phoenix Contact erfüllt alle elektrischen und mechanischen Eigenschaften der klassischen M12-Steckverbindung sowie alle gängigen Normen und Anforderungen.

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf den folgenden Button und informieren Sie sich zum Thema
Geräteanschluss für Daten, Signale und Leistung.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76