OPT-24DC/ 24DC/ 5 - Miniatur-Solid-State-Relais
2982100

Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/5 A

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vibrations- und schockfest
RT III-dicht (waschdicht)
Verschleißfrei und langlebig
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
Schaltleistung bis 24 V DC/5 A
Einlötbar auf Leiterplatte