PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN
-
Solid-State-Relaismodul
2966799
PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../SEN mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 120 V AC/110 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA
Produktdetails
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anwendung | Eingabefunktion |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften: Normen / Bestimmungen | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 15.09.2025 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,42 W |
| Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Eingang/Ausgang) |
| Eingangsnennspannung UN | 120 V AC |
| 110 V DC | |
| Nennspannung (aufgestecktes Solid-State-Relais) | 60 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,1 |
| Eingangsspannungsbereich | 96 V AC ... 132 V AC |
| 88 V DC ... 121 V DC | |
| Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | ≤ 0,3 |
| Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UN | ≥ 0,8 |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 3,5 mA |
| Einschaltzeit typisch | 6 ms (bei UN) |
| Ausschaltzeit typisch | 10 ms (bei UN) |
| Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
| Schutzbeschaltung | Brückengleichrichter; Brückengleichrichter |
| Übertragungsfrequenz | 10 Hz |
| Kontaktausführung | 1 Schließer |
| Art des Digitalausgangs | elektronisch |
| Ausgangsspannungsbereich | 3 V DC ... 48 V DC |
| Grenzdauerstrom | 100 mA |
| Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | ≤ 1 V |
| Ausgangsschaltung | 2-Leiter, massefrei |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
| Überspannungsschutz |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Tiefe | 94 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | TAE0000196 |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2966799 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | H10 |
| Produktschlüssel | DK6223 |
| GTIN | 4017918130619 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 38,12 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 38,12 g |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7a50ead1-4d0f-4fe6-b349-994eecb25af1 |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemanschluss 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systemanschluss 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systemanschluss 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systemanschluss 2296087
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
-
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniatur-Solid-State-Relais 2966621
Ihre Vorteile
Zeiteinsparung bis 60 %
Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
Zusätzliche Reihenklemmen können entfallen
Relaismodule mit sicherer Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt
Platzeinsparung bis 80 %
Funktionelle Steckbrücken
Direkter Anschluss des Sensors am Relaismodul
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien