EM-CP-PP-ETH
-
AC-Ladesteuerung
2902802
Der EV Charge Control dient zum Laden von Elektrofahrzeugen am 3-Phasen Wechselstromnetz nach IEC 61851-1 Mode 3. Alle dazu notwendigen Steuerungsfunktionen sind integriert. Zusätzliche Funktionen für unterschiedliche Ladeanwendungen stehen zur Verfügung.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produktfamilie | CHARX control advanced |
| Anwendung | AC-Ladesteuerung für gewerbliche Applikationen (EU) |
| Betriebsart | Stand-Alone |
| Client | |
| Verriegelungsfreigabe bei Netzausfall | Optional mit Verriegelungsfreigabe-Modul EM-EV-CLR-12V (Artikel-Nr. 2903246) |
| Anzahl Ladepunkte | 1 |
| Ladestandard | Typ 2 |
| Lademodus | Mode 3, Case B + C |
| Ladesteuerungen | |
| Anzahl Ladepunkte | 1 |
| Art des Ladestroms | AC 3-phasig |
| Eigenverbrauch | < 1 W |
| Verriegelungsfreigabe bei Netzausfall | Optional mit Verriegelungsfreigabe-Modul EM-EV-CLR-12V (Artikel-Nr. 2903246) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 230 V |
| Versorgungsspannungsbereich | 110 V AC ... 240 V AC (Nennspannungsbereich) |
| 95 V AC ... 264 V AC | |
| Stromaufnahme maximal | 40 mA |
| Nennleistungsaufnahme | < 1 W (Leerlauf) |
| Frequenzbereich | 45 Hz ... 65 Hz |
| Digital | |
| Anzahl digitaler Eingänge | 4 |
| Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
| Nennstrom IN | ≤ 8 mA |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V |
| Eingangsspannungsbereich U1 | -3 V ... 5 V (Aus) |
| Eingangsspannungsbereich U2 | 15 V ... 30 V (Ein) |
| Digital | |
| Benennung Ausgang | 4 digitale Ausgänge |
| Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
| Maximale Ausgangsspannung | 30 V |
| Maximaler Ausgangsstrom | 0,2 A (Summenstrom für alle Ausgänge; intern versorgt) |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 0,6 A (je Ausgang; extern versorgt) |
| Digital | |
| Benennung Ausgang | Relais Ausgang V1,2 |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC |
| Schaltstrom maximal | 2 A |
| Schalten | |
| Benennung Ausgang | Relais Ausgang C1,2 |
| Schaltleistung minimal | 1500 VA |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC (Externe Versorgung) |
| Schaltstrom maximal | 2 A |
| Schalten | |
| Benennung Ausgang | Relais Ausgang R1,3 und R2,4 |
| Schaltleistung minimal | 180 VA |
| Schaltspannung maximal | 30 V AC/DC (Externe Versorgung) |
| Schaltstrom maximal | 2 A |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Schnittstelle | Ethernet (1x) |
| RS-485 | |
| Schnittstelle | RS-485-2-Draht |
| Bussystem | RS-485 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | 1 |
| Übertragungsrate | 9,6 kBit/s (Standard) |
| Übertragungsrate Bereich | 2,4 kBit/s ... 19,2 kBit/s (einstellbar) |
| Datenflusskontrolle/Protokolle | Modbus/RTU (Slave) |
| Ethernet | |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Bussystem | RJ45 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| Übertragungslänge | max. 100 m (mit geschirmter, paarweise verdrillter Datenleitung) |
| Unterstützte Protokolle | Modbus/TCP |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2006/95/EG |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Gehäuse | DIN 43880 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61851-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2902802 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | S10 |
| Produktschlüssel | XWBBBA |
| GTIN | 4046356681032 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 322,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 260 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien