ELR 3-230AC/500AC- 2
-
Halbleiterschütz
2297206
3-phasiges Halbleiterschütz mit 230 V AC Eingang, 2 A Ausgangsstrom, Nullspannungsschalter, optional mit Thermosicherung
Produktdetails
Produkttyp | Halbleiterschütz |
Betriebsart | 100 % ED |
Anzahl Phasen | 3 |
Schaltfrequenz | ≤ 1 Hz |
Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Schaltfrequenz | ≤ 1 Hz |
Isolationseigenschaften | |
Bemessungsisolationsspannung | 500 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangsspannung zu Hauptstromkreis | Basisisolierung |
Steuern | |
Benennung Eingang | Steuereingang rechts / links |
Netzfrequenz | 50 Hz |
60 Hz | |
Bemessungsbetätigungsspannung UC | 230 V AC |
Betätigungsspannungsbereich | 92 V AC ... 253 V AC |
Spannungsbereich bezogen auf UC | 0,4 ... 1,1 |
0,4 ... 1,1 | |
Bemessungsbetätigungsstrom IC | 12,5 mA |
Schaltschwelle | 48 V AC ("0"-Signal) |
96 V AC ("1"-Signal) | |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Varistor |
Fehleranzeige | LED rot |
Statusanzeige | LED (gelb) |
AC-Ausgang | |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 500 V AC |
Betriebsspannungsbereich | 48 V AC ... 575 V AC |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-51 | 2 A |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-53a | 2 A |
Spitzensperrspannung | 1200 V |
Netzfrequenz | 40 Hz ... 100 Hz |
Laststrombereich | 100 mA ... 2 A (siehe Derating) |
Leckstrom | 6 mA |
Restspannung | < 1,5 V |
Stoßstrom | 200 A (t = 10 ms) |
Grenzlastintegral | 250 A2s |
Schutzbeschaltung | RCV-Beschaltung |
Überspannungsbegrenzung | > 575 V AC |
Steuerkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Lastkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Statusanzeige | LED (gelb) |
Fehleranzeige | LED rot |
Breite | 40 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
UL-Zulassung | |
Zertifikat | NMFT.E323771 |
NRNT.E172140 | |
UL-Daten | |
SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
FLA | 2 A (at 500 V, AC Resistance) |
2 A (at 500 V, AC General USE) | |
2 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) |
Normen / Bestimmungen | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar im Abstand = 20 mm |
Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht) |
Artikelnummer | 2297206 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | I10 |
Produktschlüssel | DK7211 |
GTIN | 4046356172868 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 419,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 419,8 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Thermosicherung optional
Stabile und kurze Schaltzeiten
Lange Lebensdauer
Geräuschloses und verschleißfreies Schalten
Hohe Schaltfrequenz
Integrierte Schutzbeschaltung
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien