Das konfigurierbare und individuell skalierbare Sicherheitssystem PSRmodular ist eine flexible Sicherheitslösung zur Überwachung Ihrer Maschine oder Anlage. Die PSRmodular Gateways dienen der Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung. Dieses Gateway ist für den Einsatz mit Modbus TCP bestimmt.
PSR-M-GW-MODTCP-SC
-
Datenschnittstelle
1105108
Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, Modbus TCP, TBUS-Schnittstelle, steckbare Schraubklemme¸ TBUS-Verbinder liegt bei
Produktdetails
cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Wirtschaftliche Sicherheitslösung dank hoher Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse
Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Konfiguration von Hardware und Software
Minimierte Maschinenstillstandzeiten durch umfassende und leicht verständliche Diagnose
Geringe Gehäusebreite von nur 22,6 mm