PSR-M-GW-PN-SC - Datenschnittstelle
1105101

Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, PROFINET, TBUS-Schnittstelle, steckbare Schraubklemme, TBUS-Verbinder liegt bei

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Wirtschaftliche Sicherheitslösung dank hoher Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse
Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Konfiguration von Hardware und Software
Minimierte Maschinenstillstandzeiten durch umfassende und leicht verständliche Diagnose
Geringe Gehäusebreite von nur 22,6 mm