AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
EV-T2M3C-1AC32A-4,0M6,0EHBK00
-
AC-Ladekabel
1622042
CHARX connect, Typ 2, Kabel: 4 m, IEC 62196-2, AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, mit Schutzkappe
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente