EV-T2M3C-3AC32A-4,0M6,0EHBK00 - AC-Ladekabel
1410088

CHARX connect, Typ 2, Kabel: 4 m, spiralisiert, IEC 62196-2, AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, mit Schutzkappe

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente