PI-EX-ME-RTD-I
-
Signaalconverter
2835794
Intrinsiekveilige temperatuurmeetwaardeomvormer voor weerstandsthermometers, geconfigureerd. De configuratiesoftware kan gratis via de download-pagina worden gedownload
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Temperature transmitter |
| toepassing | temperatuur |
| aantal kanalen | 1 |
| bedradingsbewaking | NE 43 |
| Testspanning uitgang/voeding | 0,5 kV |
| Testspanning ingang/uitgang | 2,5 kV |
| Testspanning ingang/voeding | 2,5 kV |
| reactietijd (10-90 %) | < 150 ms ... 350 ms afhankelijk van de meetmodus |
| max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding | |
| galvanische scheiding | 375 V (topwaarde, volgens EN 50020) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 20,4 V DC ... 30 V DC |
| opgenomen vermogen | < 1,5 W |
| Signaal | |
| beschrijving van de ingang | intrinsiekveilig |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja, voorgeconfigureerd |
| toepasbare ingangsbronnen | weerstandsthermometer 2-, 3- of 4-draads aansluittechniek |
| Besturen | |
| nullastspanning | 20 V |
| meten | |
| beschrijving van de ingang | intrinsiekveilig |
| configureerbaar/programmeerbaar | vrij programmeerbaar, geconfigureerd |
| toepasbare sensortypen (RTD) | 2-, 3- en 4-draads Pt 100-sensoren alsmede weerstandssensoren |
| meetbereik | zie tabel sensortypen en meetbereiken |
| temperatuurmeetbereik | -200 °C ... 850 °C (bereik afhankelijk van het sensortype) |
| temperatuurmeetbereik: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 50 Ω (per kabel) |
| Sensorvoedingsstroom | 200 µA |
| Signaal | |
| beschrijving van de uitgang | stroomuitgang |
| uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
| uitgangsstroom bij kortsluiting | 25 mA |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 750 Ω |
| nullastspanning | 20 V |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| max. uitgangsspanning Uo | 2,7 V |
| max. uitgangsstroom Io | 11 mA |
| max. uitgangsvermogen Po | 21 mW |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 250 V |
| IIB: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 50 mH / 30 µF |
| IIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 50 mH / 2 µF |
| statusindicatie | led groen (voeding) |
| led rood (bedradingsbewaking) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 75 % (jaargemiddelde) |
| ≤ 95 % (30 dagen/jaar, geen condens) | |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Certificaat | TÜV 01 ATEX 1750 |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | cULus |
| Normen | |
| normen / bepalingen | NAMUR-aanbeveling NE 21 |
| Artikelnummer | 2835794 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DK1XXX |
| GTIN | 4017918901936 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 181,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 181,7 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar