SAC-2P-4,35-186/M12FS NL-KPN
-
Sensor-/actorkabel
1423455
Sensor-/actorkabel, PUR, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12, kabellengte: 4,35 m, klantspecifieke uitvoering
Productdetails
| Producttype | Sensor-/actorkabel |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| nominale spanning UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| kabellengte | 4,35 m |
| PUR POWER 0,75 mm² zwart [186] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 57 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 1061 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR POWER 0,75 mm² zwart [186] |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 18 |
| aderdoorsnede | 4x 0,75 mm² (powerkabel) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,75 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,90 mm ±0,15 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
| ≥ 0,76 mm (buitenmantel) | |
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | max. 26 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 1 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 3000 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 59 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 59 mm, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 5 m/s² |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 (horizontaal) |
| volgens UL 758/1581 FT2 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 100 °C |
| Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig |
| adhesie-arm | |
| slijtvast | |
| zeewaterbestendig | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| Artikelnummer | 1423455 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1CCA |
| Productcode | AF1CCA |
| GTIN | 4055626344812 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 258,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 258,4 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar