Laadpaal-outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV), compatibel met Type 2-pluggen, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)
EV-T2M3S-3AC32A-1,5M6,0E00
-
Laadpaal-outlet
1627229
CHARX connect, Type 2, Laadpaal-outlet, 32 A , 480 V AC, afzonderlijke aders, lengte: 1,5 m, Voor- en achterwandmontage, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, LET OP! Deze artikelvariant bevat geen vergrendelingsactuator.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Volledig productenprogramma
Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001